Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
04229 Schneider Electric Imagen del producto

04229

Green premium brand logo
04229 Schneider Electric Imagen del producto
04229
Green premium brand logo

20 Tomas De Tension M10 Para 2 F

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Linergy
    tipo de producto o componente
    Tensión de derivación
    destino del producto
    Barra colectora
    categoría de accesorio
    Accesorio de barra colectora
    Complementario
    product name
    Linergy LGYE
    compatibilidad del producto
    Barra colectora Linergy
    conexión cubículo-dispositivo
    Tornillo M10
    installation description
    Celda
    conexiones - terminales
    2 Terminales Faston
    cantidad por juego
    Juego de 20
    alto
    9,5 mm
    ancho
    17,5 mm
    profundidad
    0,84 mm
    peso del producto
    0,08 kg
    color
    Natural
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    70 g
    Paquete 2 Peso
    7,6 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español6
    • inglés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 83.1 MB
    Fecha 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.3 MB
    Fecha 17/11/16
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Versión 1.0)
    Descripción
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84 MB
    Fecha 31/10/19
    Descripción
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versión Release 1.0)
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84.4 MB
    Fecha 18/10/19
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.3 MB
    Fecha 17/11/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 950.9 KB
    Fecha 11/02/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04229 : 04229_REACH_DECLARATION
    Descripción
    04229_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/10/20
    Descripción
    04229_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04229 : 04229_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    04229_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/10/20
    Descripción
    04229_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04229 : 04229_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    04229_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/10/20
    Descripción
    04229_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.