Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04405 Schneider Electric Imagen del producto

04405

04405 Schneider Electric Imagen del producto
04405

Polypact 3P + Conexion Flexible

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy FC
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Alimentador del dispositivo
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    número de dispositivos
    4 (3P)
    equipo provisto
    Conexión flexible prefabricada a barras lineales Linergy
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 mm
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    número de polos
    3P
    orientación
    Horizontal
    soporte de montaje
    En el interruptor automático
    tensión asignada de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    800 A a 40 °C
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    85 kA
    tensión asignada de empleo
    440 V
    capacidad corte servicio nomin
    70 %
    corriente de resistencia de pi
    35 kA
    I2t al activarse
    25000000 A².s
    corriente permitida
    800 A a 40 °C
    725 A a 60 °C
    675 A a 70 °C
    conexiones - terminales
    Suministro: barras flexibles (fase) , 32 x 8 mm
    Outgoer: extraíble (fase) , 4 outgoers
    cantidad por juego
    Juego de 1
    longitud
    450 mm
    alto
    130 mm
    ancho
    250 mm
    profundidad
    130 mm
    peso del producto
    6 kg
    color
    Negro
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    Kema
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 3P fixed/plug-in+connection (Versión 1.0)
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 3P fixed/plug-in+connection (Versión 1.0)
    LINERGY FC D.BLK /NSX250 3P WITH CONN (Versión 1.0)
    Fecha 04/07/18
    Tamaño 141.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04405: Linergy FC distribution block for compact NSX250 3P fixed/plug-in+connection (Versión 2.0)
    POLYPACT 3P WITHOUT CONNECTION (Versión 1.0)
    Fecha 23/09/13
    Tamaño 488 KB
    Fecha 23/09/13
    Tamaño 228.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Versión 00)
    Fecha 28/02/18
    Tamaño 3.7 MB
    Linergy FC - Feeders for Compact NSX & INS (Versión 00)
    M.PL.3-4 V.WITHD.NS250 POLYP. (Versión 00)
    Fecha 28/02/18
    Tamaño 3.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /