Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
04406 Schneider Electric Imagen del producto

04406

Green premium brand logo
04406 Schneider Electric Imagen del producto
04406
Green premium brand logo

Polypact 4P + Conexion Flexible

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy FC
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Alimentador del dispositivo
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    número de dispositivos
    3 (4P)
    equipo provisto
    Conexión flexible prefabricada a barras lineales Linergy
    Complementario
    installation description
    Cubicle - width 650 mm
    dispositivo instalado
    ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    número de polos
    4P
    orientación
    Horizontal
    soporte de montaje
    Placa de montaje
    tensión asignada de aislamiento
    750 V AC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    675 A a 40 °C
    tensión asignada de empleo
    690 V
    corriente de resistencia de pi
    50 kA
    I2t al activarse
    25000000 A².s
    corriente permitida
    675 A a 40 °C
    615 A a 60 °C
    570 A a 70 °C
    conexiones - terminales
    Outgoer: extraíble (fase / neutro) , 3 outgoers
    Suministro: barras flexibles (fase / neutro) , 32 x 8 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    longitud
    440 mm
    alto
    132 mm
    profundidad
    235 mm
    peso del producto
    8 kg
    color
    Black
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    Kema
    ASEFA
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    8,65 kg
    Paquete 1 Altura
    15 cm
    Paquete 1 ancho
    24 cm
    Paquete 1 Largo
    45,5 cm
    Paquete 2 Peso
    296,8 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas15
    • español13
    • inglés12
    • alemán10
    • chino10
    • francés10
    • italiano10
    • portugués10
    • ruso10
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 3.0)
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 82.2 MB
    Fecha 10/10/19
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 04/07/18
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 12 MB
    Fecha 13/06/14
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 12.2 MB
    Fecha 13/06/14
    Archivos en el documento
    POLYPACT 4P WITHOUT CONNECTION (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    682.5 KB
    zip
    247.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 929.9 KB
    Fecha 23/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    682.5 KB
    zip
    247.4 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 28/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 28/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 28/02/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.7 MB
    Fecha 01/03/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04406 : Polypact 4P + Conexion Flexible
    Descripción
    Polypact 4P + Conexion Flexible
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26/11/20
    Descripción
    Polypact 4P + Conexion Flexible
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04406 : 04406_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    04406_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26/11/20
    Descripción
    04406_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04406 : 04406_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    04406_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 26/11/20
    Descripción
    04406_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.