Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04424 Schneider Electric Imagen del producto

04424

04424 Schneider Electric Imagen del producto
04424

Conexion P Ns250 Hoz. Fijo Manet

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Conexión
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Barra colectora Linergy
    número de polos
    4P
    installation description
    Celda - ancho 650 mm
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    250 A
    sección de juego de barras
    20 x 3 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    peso del producto
    1,28 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONN.HZ.FIXED NS250 TOG.4P (Versión 1.0)
    Fecha 07/08/13
    Tamaño 638.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Conn. Hz. Fixed NS250/630 tog. (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 1.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /