Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04430 Schneider Electric Imagen del producto

04430

04430 Schneider Electric Imagen del producto
04430

Conexion P Trasladada Ns250 4P S

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Conjunto de transferencia de conexión
    categoría de accesorio
    Accesorio de distribución de corriente
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    conjunto de transferencia de conexión
    número de polos
    4P
    installation description
    Celda - ancho 650 mm
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    250 A
    sección de juego de barras
    20 x 3 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    200 mm
    peso del producto
    3,56 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 04430: universal connection transfert in duct 250A 4P (Versión 2.0)
    CONN.TRANSF.ASSEMBLY 250A 4P (Versión 1.0)
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 964.1 KB
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 527.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    250A connection transfert assembly (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 2.3 MB
    Kit for motor mechanism handle support (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /