Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Conexión
    categoría de accesorio
    Accesorio de distribución de corriente
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Linergy busbar
    número de polos
    4P
    descripción de la instalación
    Celda - ancho 650 mm
    profundidad del cubículo
    400 mm : frontal
    400 + 400 mm : posterior
    dispositivo instalado
    Compact : drawout NS630b...1000 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : drawout NS1250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : drawout NS630b...1000 - control: motor mechanism vertical installation
    Compact : drawout NS1250 - control: motor mechanism vertical installation
    Compact : drawout NS630b...1000 - control: toggle vertical installation
    Compact : drawout NS1250 - control: toggle vertical installation
    Masterpact : drawout NT06...10 - control: toggle vertical installation
    Masterpact : drawout NT06...10 - control: motor mechanism vertical installation
    Masterpact : drawout NT12 - control: toggle vertical installation
    Masterpact : drawout NT12 - control: motor mechanism vertical installation
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    1250 A
    sección de juego de barras
    80 x 10 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    peso del producto
    9,94 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONN.V.WITHD.NS-NT 4P 1250A (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 316.2 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 320 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    1250/1600A connection for NS1600-NT (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 2.8 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.