Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy LGYE
    Linergy BS
    tipo de producto o componente
    Soporte barra distribución
    compatibilidad del producto
    Soporte de barra colectora
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Linergy BS horizontal barra colectora - montaje libre
    Linergy BS lateral barra colectora - montaje libre
    Linergy BS posterior barra colectora - montaje libre
    Linergy LGYE horizontal barra colectora - montaje libre
    Linergy LGYE lateral barra colectora - montaje libre
    descripción de la instalación
    Celda - ancho 650 mm
    Cubicle duct - width 300 mm
    Cubicle - width 400 mm
    Cubicle duct - width 150 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    peso del producto
    0.8 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.