Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
08214 Schneider Electric Imagen del producto

08214

08214 Schneider Electric Imagen del producto
08214

Armario G Ip30 Extension 33 Mod

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma G
    grado de protección IP
    IP43 con puerta, cúpula y junta IP43
    IP30 sin puerta
    IP40 con puerta
    IP41 con puerta y cúpula
    tipo de producto o componente
    Extensión del cofret
    tipo de envolvente
    Caja funcional entregado en forma de kit
    aplicación del dispositivo
    Distribución eléctrica de bajo voltaje
    montaje de envolvente
    Superf.
    type of front plate
    Sin solicitar por separado
    compatibilidad del producto
    Recinto en el suelo - ancho 600 mm
    Recinto en el suelo - ancho 300 mm
    Recinto en el suelo - ancho 850 mm
    número de módulos verticales (50 mm)
    33
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    Complementario
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V en barras de distribución principales traseras conforme a IEC 61439-2
    corriente nominal
    630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    25 kA 1 s conforme a IEC 61439-2
    corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]
    53 kA conforme a IEC 61439-2
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    material envolvente
    Envolvente: chapa de acero tratada
    información adicional
    Se pueden combinar lado a lado
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    Con zócalo: 1830 mm
    ancho
    600 mm
    fondo
    205 mm
    peso del producto
    24 kg
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 sin puerta conforme a EN / IEC 62262
    IK08 con puerta
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    IEC 62208
    robustez mecánica
    Pruebas sísmicas - 2.5G conforme a IEC 60068-2-57
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    FLOOR-ST.ENC.EXTENS.W600 33M (Versión 1.0)
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 899.2 KB
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 407.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08214: extension floor-standing enclosure W600 33M Prisma G IP30 (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /