Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
08224 Schneider Electric Imagen del producto

08224

08224 Schneider Electric Imagen del producto
08224

Puerta Plena G Ip30, 33 Modulos

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma G
    grado de protección IP
    IP43 con puerta, cúpula y junta IP43
    IP30 sin puerta
    IP40 con puerta
    IP41 con puerta y cúpula
    tipo de producto o componente
    Puerta
    type of door
    Pleno/a
    equipo proporcionado
    puerta
    encargarse de
    cerradura (clave 405)
    otro cerrojo y inserto solicitar por separado
    3 bisagra
    Complementario
    lado de apertura de puerta
    HORS DICO (1)
    número de cerraduras
    3
    door opening angle
    130 °
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Gabinete de extensión - ancho 600 mm
    número de módulos verticales (50 mm)
    33
    material envolvente
    Encargarse de: poliamida
    Bastidor de cubierta: chapa de acero tratada
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    1680 mm
    ancho
    600 mm
    profundidad
    33 mm
    peso del producto
    11,96 kg
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK08 conforme a EN / IEC 62262
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 08224: plain door W600 33M Prisma G IP40 (Versión 2.0)
    PLAIN DOOR FLOOR-ST.ENC.33M (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 792.6 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 575.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HANDLE BLACK SYST. P/G (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 2.4 MB
    HANDLE W PUSH BUTTON G SYST (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 1.4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /