Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   K60
11170 Schneider Electric Imagen del producto

11170

11170 Schneider Electric Imagen del producto
11170

Termomagnética K60 - 3P + N - 50A - Curva B

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    K60
    tipo de producto o componente
    Disyuntor en miniatura
    modelo de dispositivo
    K60
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P + N
    número de polos protegidos
    3
    posición de polo de neutro
    Izquierda
    tipo de red
    CA
    tipo de unidad de control
    Térmico-magnético
    código de curva de disparo ins
    B
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de empleo
    230 V AC 50/60 Hz
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    señalizaciones frontales
    Indicación encendido/apagado
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Perfil DIN simétrico de 35 mm
    longitud de pelado de cable
    14 mm
    par de apriete
    4 N.m
    Entorno
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.