Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Modicon Quantum
140CRA21110 Schneider Electric Imagen del producto

140CRA21110

140CRA21110 Schneider Electric Imagen del producto
140CRA21110

Qtm Adapt.E/S Distr. 115/230 Vac, 1 Mb+

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Interfaz DIO
    Complementario
    número de puertos serie
    1 único
    tensión de alimentación
    115/230 V CA
    límites tensión alimentación
    85…276 V
    frecuencia de alimentación
    47...63 Hz
    corriente de alimentación
    0,2 A 115 V
    0,4 A 230 V
    corriente de entrada
    10 A 115 V
    20 A 230 V
    potencia nominal en VA
    50 VA
    capacidad de fusible asociado
    1,5 A
    tensión de salida
    5.1 V
    corriente de salida nominal
    3 A
    minimum load current
    0 A
    protección contra cortocircuito
    Con
    protección contra sobreintensidad
    Con
    palabras de E/S
    30 E/32 S
    planos post típicos
    3 posiciones
    2 posiciones
    6 posiciones
    16 posiciones
    10 posiciones
    4 posiciones
    inicio de diagnóstico
    Dirección RAM
    RAM
    Suma de comprobación
    tiempo de ejecución de diagnós
    Dirección RAM
    RAM
    Suma de comprobación
    disipación de potencia en W
    11 W
    conexiones - terminales
    Bornero, 7 polos
    formato de módulo
    Estándar
    Entorno
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contacto conforme a IEC 801-2
    8 kV en aire conforme a IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80…2000 MHz conforme a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    tratamiento de protección
    TC
    normas
    UL 508
    certificados de producto
    CSA Clase 1 División 2
    UL
    DNV
    C-Tick
    GOST
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Quantum con EcoStruxure™ Control Expert - Expertos y comunicación, Manual de referencia (Versión 15)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Experts and Communication, Reference Manual (Versión 15)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DIO drop adaptator (Versión 1.0)
    Fecha 31/12/99
    Tamaño 121.8 KB
    Fecha 31/12/99
    Tamaño 8.4 KB
    Fecha 31/12/99
    Tamaño 212.7 KB
    Fecha 31/12/99
    Tamaño 19.2 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Versión 1.0)
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 12/12/18
    Tamaño 395.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    140CRA21110, Distributed I/0 Drop AC Power Supply Single Channel Module (Versión 78)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 11/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 15/11/16
    Tamaño 173.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 07/04/17
    Tamaño 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 28/11/17
    Tamaño 233.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /