Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Modicon Quantum
140DAI74000 Schneider Electric Imagen del producto

140DAI74000

140DAI74000 Schneider Electric Imagen del producto
140DAI74000

Qtm Mód.16 Ed 230 Vac 1 Pt/Com.

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulos de entrada discreta de VCA
    nombre del software
    Conceito
    ProWORX 32
    Unity Pro
    número de entrada digital
    16
    Complementario
    grupo de canales
    16
    requisitos de direccionamiento
    1 palabra de entrada
    tensión de entrada digital
    230 V CA
    corriente de entrada
    11,5 mA a 57 ... 63 Hz
    9,7 mA a 47 ... 53 Hz
    estado de tensión 1 garantizado
    165...264 V CA a 57 ... 63 Hz
    175...264 V CA a 47 ... 53 Hz
    estado de tensión 0 garantizado
    0...40 V CA a 57 ... 63 Hz
    0...40 V CA a 47 ... 53 Hz
    Impedancia de entrada
    26500 Ohm capacitivo a 57 ... 63 Hz
    31800 Ohm capacitivo a 47 ... 53 Hz
    límites de Frecuencia asignada de empleo
    47…63 Hz
    maximum leakage current
    2,6 mA
    entrada máxima absoluta
    264 V continuo
    300 V 10 s
    400 V 1 ciclo
    tiempo respuesta
    4,9 ms...0,75 ms x ciclo lín. Off-On
    7,3...12,3 ms On-Off
    aislamiento entre vías
    1780 Vrms durante 1 minuto
    aislamiento entre vías y bus
    1780 Vrms durante 1 minuto
    requisito de corriente de bus
    180 mA
    maximum power dissipation in W
    5,5 W
    señalizaciones frontales
    Comunicación bus presente (Active): 1 LED (verde)
    Detectado fallo externo (F): 1 LED (rojo)
    Estado entrada: 16 LEDs (verde)
    marcado
    CE
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,35 kg
    Entorno
    normas
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    certificados de producto
    FM clase 1 división 2
    CUL
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contacto conforme a IEC 801-2
    8 kV en aire conforme a IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80…2000 MHz conforme a IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum con EcoStruxure™ Control Expert - E/S binarias y analógicas, Manual de referencia (Versión 16)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 16)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for 140DAI74000: discrete input module Modicon Quantum - 16 I - 230 V AC (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Versión 1.0)
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 12/12/18
    Tamaño 395.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    140DAI74000, 230 VAC Isolated Input Module (Versión 77)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 11/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 23/09/16
    Tamaño 6.6 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 29/12/16
    Tamaño 2.6 MB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Versión 1.0)
    Fecha 22/05/18
    Tamaño 400 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 15/11/16
    Tamaño 173.6 KB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Versión 1.0)
    Fecha 18/05/16
    Tamaño 504.7 KB
    Fecha 18/05/16
    Tamaño 68 KB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 09/10/17
    Tamaño 2.3 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 07/04/17
    Tamaño 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 28/11/17
    Tamaño 233.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /