Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TL
15409 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

15409

15409 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
15409

centralised control and indication - for impulse relay - ATLc+s - 130..240 V

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

15409 se reemplaza por:
Producto
Cant.
A9C15409
Cant.
1
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.
  • Motivo del reemplazo: Final de la vida útil
  • Fecha de reemplazo: 30 octubre 2018
1
  • Principal
    modelo de dispositivo
    ATLc+s
    tipo de producto o componente
    Control centralizado y auxiliar de indicación remota
    composición contactos de señal
    1 C/A
    tensión circuito señalización
    24 V CC: 0.01...6 A
    48 V CC: 0.01…2 A
    130 V CC: 0,01 ... 1 A
    24...240 V CA: 50/60 Hz 0.01...6 A
    tensión de circuito de control
    24...240 V CA 50/60 Hz
    Complementario
    modo de montaje
    Fijo, en lado izq. de TL
    soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    2
    alto
    84 mm
    ancho
    18 mm
    profundidad
    60 mm
    color
    Grey
    conexiones - terminales
    Conexión entrada: terminales de tipo túnel 2 cable 2,5 mm² - rigidez de cable: flexible
    Conexión entrada: terminales de tipo túnel 2 cable 1,5 mm² - rigidez de cable: rígido
    Conexión salida: clips amarillos
    Circuito de señalización: terminales de tipo túnel 2 cable 2,5 mm² - rigidez de cable: flexible
    Circuito de señalización: terminales de tipo túnel 2 cable 1,5 mm² - rigidez de cable: rígido
    Entorno
    tropicalización
    2
    humedad relativa
    95 % a 55 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,077 kg
    Paquete 1 Altura
    0,750 dm
    Paquete 1 ancho
    0,300 dm
    Paquete 1 Largo
    0,850 dm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas2
    • inglés2
    • francés1
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Set of 10 clips for impulse relay - Instruction Sheet (Versión 01 : 2020-11-19)
    Archivos en el documento
    pdf
    186.8 KB
    pdf
    200.5 KB
    Descripción
    Set of 10 clips for impulse relay - Instruction Sheet
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 387.3 KB
    Fecha 30/11/08
    Archivos en el documento
    pdf
    186.8 KB
    pdf
    200.5 KB
    Descripción
    Set of 10 clips for impulse relay - Instruction Sheet
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Versión 2.0)
    Descripción
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 129.2 KB
    Fecha 02/11/16
    Descripción
    ENVPEP110302EN - 2.0 - PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.