Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   DOMAE
16612 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

16612

Green premium brand logo
16612 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
16612
Green premium brand logo

Domae Quick Pf 10Ka 1P+N

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 29 enero 2021
Fuera de servicio el 29 enero 2021
16612 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    range of product
    Domae
    tipo de producto o componente
    Disipador de sobrevoltaje
    modelo de dispositivo
    Domae Quick PF
    número de polos
    1P + N
    señalización remota
    Sin
    tipo limitador sobretensión
    Red de distribución eléctrica
    sistema de tierra
    TT
    TN-S
    Complementario
    tipo clase limitador de sobrete
    Tipo 2
    tecnología de limitador de sobrete
    MOV + GDT
    tensión asignada de empleo
    230 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Differential mode: 5 kA (L/N)
    Common mode: 10 kA (N/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode: 10 kA N/PE
    Differential mode: 10 kA L/N
    Uc max continuous opertg vltg
    Common mode: 275 V N/PE
    Differential mode: 275 V L/N
    Modo común: 275 V L/PE
    Nivel de protección de tensión
    Common mode <1.5 kV type 2 N/PE
    Differential mode <1.5 kV type 2 L/N
    [Ut] sobretensión temporal
    337 V L/N 5 s withstand
    1200 V N/PE 200 ms safe failure mode
    442 V L/PE 5 s withstand
    [Si] la corriente sigue
    0.1 kA common mode N/PE
    señalizaciones frontales
    White/red flag
    tipo de dispositivo desconector
    Integrated circuit breaker - Icu 6 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    6 kA
    modo de montaje
    Clip-on
    soporte de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    4
    alto
    109,7 mm
    ancho
    69,5 mm
    profundidad
    72,1 mm
    peso del producto
    370 g
    color
    Grey (RAL 7035)
    tiempo de respuesta
    <= 25 ns
    conexiones - terminales
    Terminal tipo túnel (fase y neutral) 1 cable(s) 1…16 mm²
    Terminal tipo túnel (toma a tierra) 10…25 mm²
    longitud de pelado de cable
    13 mm
    par de apriete
    2 N.m
    equipo provisto
    1 barra colectora con paso de 18 mm precableado
    1 barra colectora con paso de 9 mm
    Cable de tierra PE precableado
    1 bornera intermedia
    Entorno
    normas
    EN 61643-11:2012
    IEC 61643-11:2011
    etiquetas de calidad
    NF
    grado de protección IK
    IK03 conforme a IEC 62262
    humedad relativa
    5…95 %
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    421 g
    Paquete 1 Altura
    8,2 cm
    Paquete 1 ancho
    12 cm
    Paquete 1 Largo
    15,3 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2