Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   PRD, Quick PRD
16688 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

16688

16688 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
16688

Cartucho C8-460

Mostrar más características
16688 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Cartucho
    modelo de dispositivo
    C8-460
    tipo limitador sobretensión
    Red de distribución eléctrica
    Complementario
    tipo clase limitador de sobrete
    Tipo 2
    tecnología de limitador de sobrete
    MOV
    sistema de tierra
    IT
    tensión asignada de empleo
    230 V CA 50 Hz
    corriente de descarga nominal
    2,5 kA
    corriente máxima de descarga
    8 kA
    Uc max continuous opertg vltg
    460 V
    Nivel de protección de tensión
    <1.4 kV type 2
    <1,6 kV tipo 3
    tensión de circuito abierto
    10 V type 3
    señalizaciones frontales
    Blanco/rojo bandera
    modo de montaje
    Conexión
    soporte de montaje
    En el módulo SPD
    pasos de 9 mm
    2
    alto
    50 mm
    ancho
    18 mm
    profundidad
    60 mm
    color
    Grey (RAL 7035)
    material
    PBT
    tiempo de respuesta
    < 25 ns
    Entorno
    normas
    EN 61643-11
    IEC 61643-1
    grado de protección IP
    Cara frontal: IP20
    humedad relativa
    5…90 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,084 kg
    Paquete 1 Altura
    0,230 dm
    Paquete 1 ancho
    0,880 dm
    Paquete 1 Largo
    0,730 dm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.