Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Vigi para C120
18566 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

18566

18566 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
18566

módulo de fuga a tierra Vigi C120 - 125 A - 3 P - 230-415 V - 30 mA S

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

18566 se reemplaza por:
Producto
Cant.
A9N18566
Cant.
1
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.
  • Motivo del reemplazo: Final de la vida útil
  • Fecha de reemplazo: 03 junio 2014
1
  • Principal
    tipo de producto o componente
    Dispositivos de corriente residual adicionales
    modelo de dispositivo
    Vigi C120
    número de polos
    3P
    corriente nominal
    125 A
    tipo de red
    CA
    sensibilidad a la fuga a tierra
    30 mA
    retraso tiempo protec. pérdida a tierra
    Instantáneo
    prot. c. fuga a tier.(tabular)
    Tipo AC
    Complementario
    ubicación dispositivo sistema
    Salida
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de empleo
    230...415 V AC 50/60 Hz
    tecnologia de disparo corriente residual
    Independiente tensión
    tensión asignada de aislamiento
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947-2
    soporte de montaje
    Perfil DIN simétrico de 35 mm
    conexión eléctrica a mcb
    Mediante tornillos
    pasos de 9 mm
    10
    alto
    87 mm
    ancho
    171 mm
    profundidad
    73 mm
    peso del producto
    0,5 kg
    color
    Grey
    endurancia mecánica
    20000 ciclos
    conexiones - terminales
    Terminales de tipo túnel1…35 mm² flexible
    Terminales de tipo túnel1,5…50 mm² rígido
    longitud de pelado de cable
    15 mm
    par de apriete
    3.5 N.m
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    EN 61009
    grado de protección IP
    IP20
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947-2
    compatibilidad electromagnética
    8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 60947-2
    tropicalización
    2 conforme a EN 61009
    humedad relativa
    95 % a 55 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    temperatura ambiente
    -25…40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,590 kg
    Paquete 1 Altura
    0,920 dm
    Paquete 1 ancho
    1,350 dm
    Paquete 1 Largo
    2,550 dm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas2
    • español1
    • inglés2
    • chino1
    • francés1
    • italiano1
    • ruso1
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VIGI C120 125 A (Versión E - 2012.09.12)
    Descripción
    VIGI C120 125 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 418 KB
    Fecha 12/09/12
    Descripción
    VIGI C120 125 A
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Vigi for C120 - Product Environmental Profile (Versión 01 : 2020-11-30)
    Descripción
    Vigi for C120 - Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 194.8 KB
    Fecha 17/09/15
    Descripción
    Vigi for C120 - Product Environmental Profile
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.