Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Compact INS / INV
31369 Schneider Electric Imagen del producto

31369

Green premium brand logo
31369 Schneider Electric Imagen del producto
31369
Green premium brand logo

switch disconnector, Compact INV2500, visible break, 2500 A, standard version with black rotary handle, 4 poles

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Compacto
    nombre del producto
    Compact INS
    tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    número de polos
    4P
    tipo de red
    CA
    CC
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-21B: 2500 A CC 125 V 2 polos en serie
    DC-22B: 2500 A CC 125 V 2 polos en serie
    DC-21B: 2500 A CC 250 V 4 polos en serie
    DC-22B: 2500 A CC 250 V 4 polos en serie
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    2500 A a 60 °C
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    105 kA interruptor seccionador solo 690 V CA a 50/60 Hz
    105 kA con interruptor automático protección ascendente 690 V CA a 50/60 Hz
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz
    250 V CC
    idoneidad para el seccionamiento
    indicación de contacto positivo
    ruptura visible
    grado de contaminación
    3
    Complementario
    tipo de control
    Mando rotativo
    color empuñadura
    Negro
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Perfil
    Placa
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    servicio nominal
    Ininterrumpido
    clase de servicio intermitente
    Clase 120 - 60 %
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    50 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3
    11 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
    13 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
    30 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
    50 kA durante 0.8 s conforme a IEC 60947-3
    50 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
    endurancia mecánica
    3000 ciclos
    endurancia eléctrica
    AC-21B: 100 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 ciclos 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 ciclos 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
    AC-21B: 100 ciclos 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 ciclos 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
    AC-22B: 100 ciclos 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 660/690 V CA 50/60 Hz
    DC-21B: 100 ciclos 125 V CC 2 polos en serie
    DC-22B: 100 ciclos 125 V CC 2 polos en serie
    DC-21B: 100 ciclos 250 V CC 4 polos en serie
    DC-22B: 100 ciclos 250 V CC 4 polos en serie
    paso interpolar
    70 mm
    alto
    440 mm
    ancho
    347,5 mm
    profundidad
    227,5 mm
    peso del producto
    45 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    certificados de producto
    KEMA-KEUR
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN 50102
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español4
    • inglés5
    • francés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 67.8 MB
    Fecha 31/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 41.2 MB
    Fecha 09/12/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VISIBLE BREAK SWITCH DISCONNECTOR (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    674.8 KB
    zip
    506.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 26/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    674.8 KB
    zip
    506.8 KB
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 599.4 KB
    Fecha 24/05/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    31369 : 31369_REACH_DECLARATION
    Descripción
    31369_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08/04/20
    Descripción
    31369_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    31369 : 31369_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    31369_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08/04/20
    Descripción
    31369_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    31369 : 31369_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    31369_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08/04/20
    Descripción
    31369_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 90.6 KB
    Fecha 23/04/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /