Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Micrologic
33069 Schneider Electric Imagen del producto

33069

33069 Schneider Electric Imagen del producto
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Masterpact
    nombre del producto
    Micrologic
    tipo de producto o componente
    Unidad de control
    rango de compatibilidad
    Masterpact NT06 ... 16
    Masterpact NW08 ... 40
    Masterpact NW40b ... 63
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P
    4P
    descripción polos protegidos
    4t
    3t
    3t + N/2
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    unidad de control
    Micrologic 2.0
    tipo de unidad de control
    Electrónico
    funciones de protección de unidad de disparo
    Protección básica
    tipo de protección
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    corriente derearme
    630 A a 50 °C
    800 A a 50 °C
    1000 A a 50 °C
    1250 A a 50 °C
    1600 A a 50 °C
    2000 A a 50 °C
    2500 A a 50 °C
    3200 A a 50 °C
    4000 A a 50 °C
    5000 A a 50 °C
    6300 A a 50 °C
    Complementario
    modo de montaje
    Fijo
    Extraíble
    tipo de rearme
    9 regulaciones
    precisión de rearme ±20%
    0,4...1 x In
    tipo ajuste temporizac. larga
    9 regulaciones
    precisión de rearme ±20% (t)
    0,7…16,6 s 7.2 x Ir
    0,5…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1.5 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    tipo de ajuste de rearme insta
    9 regulaciones
    li no regulable
    1,5...10 x Ir
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versión 06)
    Fecha 01/04/16
    Tamaño 4.8 MB
    Micrologic A and E Control units - User manual (Versión 07)
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versión 07)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Versión 1.1)
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /