Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Compact NS
33224 Schneider Electric Imagen del producto

33224

Green premium brand logo
33224 Schneider Electric Imagen del producto
33224
Green premium brand logo

APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    NS630b...1600
    tipo de producto o componente
    Marco básico
    modelo de dispositivo
    Compact NS630bN
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    interruptor automático
    Compact NS630bN
    número de polos
    4P
    posición de polo de neutro
    Izquierda
    tipo de red
    CA
    tipo de poder de corte
    N
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Empuñadura
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    (In) rated current up to 65 °C
    630 A a 50 °C
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    capacidad CT de interruptor au
    630 A
    poder de corte
    30 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    40 kA Icu a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    30 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (maniobra manual)
    40 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (maniobra manual)
    50 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (maniobra manual)
    50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (maniobra manual)
    50 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (maniobra manual)
    tipo de protección
    Sin protección
    endurancia mecánica
    10000 ciclos conforme a IEC 60947-2
    endurancia eléctrica
    2000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    4000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    5000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    paso interpolar
    70 mm
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2
    protecc. instantánea integrada
    40 kA
    alto
    327 mm
    ancho
    280 mm
    profundidad
    147 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificados de producto
    ASTA
    LCIE
    ASEFA
    pérdidas de energía
    10 W
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN 50102
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas16
    • español7
    • inglés14
    • alemán4
    • chino4
    • francés9
    • italiano4
    • portugués4
    • ruso4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Tamaño pdf
    Tamaño 114.8 MB
    Fecha 12/11/19
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 33224: Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    Descripción
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño pdf
    Tamaño 229.1 KB
    Fecha 24/10/18
    Descripción
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño zip
    Tamaño 1 MB
    Fecha 22/04/13
    Archivos en el documento
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 23/04/18
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 38.6 KB
    Fecha 10/05/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 382.3 KB
    Fecha 02/01/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 10/08/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 580.1 KB
    Fecha 10/10/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 646.6 KB
    Fecha 10/10/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 8.6 MB
    Fecha 30/06/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 278.5 KB
    Fecha 06/02/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO
    Descripción
    APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 12/11/19
    Descripción
    APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO
    Descripción
    APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 12/11/19
    Descripción
    APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 653.1 KB
    Fecha 18/12/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 234.6 KB
    Fecha 15/06/10
    RoHs China Declaration
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO
    Descripción
    APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 12/11/19
    Descripción
    APARATO DE BASE NS 630B N 4P FIJO
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /