Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Compact NS
33282 Schneider Electric Imagen del producto

33282

33282 Schneider Electric Imagen del producto
33282

AP.DE BASE NS 800 L 3P FIJO MDO ELECTRICO

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    NS630b...1600
    tipo de producto o componente
    Marco básico
    modelo de dispositivo
    Compact NS800L
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    interruptor automático
    Compact NS800L
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    tipo de poder de corte
    L
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    A
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Telemandado
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    (In) rated current up to 65 °C
    800 A a 50 °C
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    capacidad CT de interruptor au
    800 A
    poder de corte
    130 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    150 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    150 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    100 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (funcionamiento eléctrico)
    130 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (funcionamiento eléctrico)
    150 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (funcionamiento eléctrico)
    150 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (funcionamiento eléctrico)
    tipo de protección
    Sin protección
    endurancia mecánica
    10000 ciclos conforme a IEC 60947-2
    endurancia eléctrica
    2000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    3000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    4000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    paso interpolar
    70 mm
    alto
    327 mm
    ancho
    210 mm
    profundidad
    147 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificados de producto
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    pérdidas de energía
    20 W
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN 50102
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 33282: Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed electically operated (Versión 1.0)
    Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed electically operated (Versión 1.0)
    NS 3P FIXED BASIC BREAKER ELEC. OP. (Versión 1.0)
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 792.6 KB
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 462 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Versión 1.0)
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versión 2.0)
    Fecha 18/12/18
    Tamaño 653.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /