-
Características
Principal distancia Compactonombre del producto Compact NSrango de producto ComPact NS630b...1600modelo de dispositivo Compact NS800Htipo de producto o componente Disyuntoraplicación del dispositivo DistribuciónNumber of poles 3Pdescripción polos protegidos 3R(In) rated current up to 65 °C 800 A a 50 °Ctensión asignada de empleo 690 V CA 50/60 Hztipo de red CAFrecuencia asignada de empleo 50/60 Hzidoneidad para el seccionamiento Sí conforme a EN/IEC 60947-2categoría de empleo Category B[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 42 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-265 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-270 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-285 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA Icu a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2Performance level H 70 kA 415 V CAunidad de control Micrologic 5.0 Atipo de unidad de control Electrónicofunciones de protección de unidad de disparo LSItipo de control EmpuñaduraPalanca de conmutaciónCircuit breaker mounting mode FijoComplementario tensión asignada de aislamiento 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 8 kV conforme a IEC 60947-2[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-240 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2endurancia mecánica 10000 ciclosendurancia eléctrica 2000 ciclos a 690 V In4000 ciclos a 690 V In/25000 ciclos a 440 V In6000 ciclos a 440 V In/2pérdidas de energía 15 Wsoporte de montaje Placa posteriorconexión superior Panelconexión inferior Panelpaso interpolar 70 mmtipo de protección Prot.cont. sobrec. (per.largo)Prot.cont.cortoc. (per.corto)Prot.contra cortocirc.(inst.)corriente derearme 800 A a 50 °CLong-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 regulaciones[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4...1 x InLong-time protection delay adjustment type tr 9 regulaciones[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 s a 1.5 x Ir0,5…24 s a 6 x Ir0,7…16,6 s a 7.2 x Irmemoria térmica 20 mnShort-time protection pick-up adjustment type Isd 9 regulaciones[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x IrShort-time protection delay adjustment type tsd Regulable 'or' no regulable[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,1…0,4 s I²t=encendido0…0,4 s I²t=apagadoInstantaneous protection pick-up adjustment type Ii Regulable 'or' no regulable[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range Apagado2...15 x Inprotección de fugas a tierra Sinenclavamiento selectivo de zona Concomposición contacto auxiliar 1 NA/NCseñalizaciones frontales Indicación de error: 4 LEDs (rojo)Sobrecarga: 1 LED (amarillo)tipo de pantalla Pantalla LCDtipo de medición