Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Compact NS
33422 Schneider Electric Imagen del producto

33422

33422 Schneider Electric Imagen del producto
33422

BASE SECCIONADOR NS 800 NA 3P FIJO

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    nombre del producto
    Compact NS
    modelo de dispositivo
    Compact NS800 NA
    tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    tipo de oferta
    C4
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    performance level
    NA
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-3
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Chasis
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-3
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    800 A a 60 °C
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    25 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3
    4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    indicación de contacto positivo
    ruptura visible
    No
    endurancia mecánica
    6000 ciclos conforme a IEC 60947-3
    endurancia eléctrica
    1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    paso interpolar
    70 mm
    alto
    327 mm
    ancho
    210 mm
    profundidad
    147 mm
    peso del producto
    14 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    ASTA
    ASEFA
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 33422: Basic swith-disconnector Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    molded case switch disconnector Compact (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/13
    Tamaño 964.6 KB
    Fecha 12/09/13
    Tamaño 358.9 KB
    Basic swith-disconnector Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate Compact NS630b-1600NA SW (Versión 1.0)
    RMRS Marine Certificate Compact NS630b-1600NA_SW (Versión 1.0)
    BV Marine Certificate Compact NS630b-1600 SW (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Versión 1.0)
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versión 2.0)
    Fecha 18/12/18
    Tamaño 653.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /