Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Seccionadores Compact NS NA
33449 Schneider Electric Imagen del producto

33449

33449 Schneider Electric Imagen del producto
33449

Base Secc. Ns1600Na 4P P/Mando Electr

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    nombre del producto
    Compact NS
    modelo de dispositivo
    Compact NS1600 NA
    tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    tipo de oferta
    C4
    número de polos
    4P
    tipo de red
    CA
    performance level
    NA
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-3
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Telemandado
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Chasis
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-3
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    1600 A at 60 °C
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    25 kA during 0.5 s conforming to IEC 60947-3
    4 kA during 20 s conforming to IEC 60947-3
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    52 kA 690 V AC at 50/60 Hz
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    indicación de contacto positivo
    ruptura visible
    No
    endurancia mecánica
    6000 cycles conforming to IEC 60947-3
    endurancia eléctrica
    1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    paso interpolar
    115 mm
    alto
    327 mm
    ancho
    280 mm
    profundidad
    147 mm
    peso del producto
    18 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    ASEFA
    ASTA
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60947-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    18,628 kg
    Paquete 1 Altura
    41 cm
    Paquete 1 ancho
    39 cm
    Paquete 1 Largo
    30 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.