Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Micrologic
33538 Schneider Electric Imagen del producto

33538

33538 Schneider Electric Imagen del producto
33538

control unit Micrologic 5.0 E, Compact NS 630b to 1600 drawout, LSI protections

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Compacto
    nombre del producto
    Micrologic
    tipo de producto o componente
    Unidad de control
    rango de compatibilidad
    Compacto NS630b...1600
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    4P
    3P
    descripción polos protegidos
    3t + N/2
    3t
    4t
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    unidad de control
    Micrologic 5.0 E
    tipo de unidad de control
    Electrónico
    funciones de protección de unidad de disparo
    Protección selectiva
    tipo de protección
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    Prot.cont.cortoc. (per.corto)
    corriente derearme
    630 A a 50 °C
    800 A a 50 °C
    1000 A a 50 °C
    1250 A a 50 °C
    1600 A a 50 °C
    Complementario
    modo de montaje
    Extraíble
    tipo de rearme
    9 regulaciones
    precisión de rearme ±20%
    0,4...1 x In
    tipo ajuste temporizac. larga
    9 regulaciones
    precisión de rearme ±20% (t)
    0,7…16,6 s 7.2 x Ir
    0,7…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1.5 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    tipo de rearme
    9 regulaciones
    unidad de control electrónica protección LS
    1.5...10 x Ir
    temporización
    Regulable 'or' no regulable
    [tsd] rango de ajuste de retardo a corto plazo
    0…0,4 s I²t=apagado
    0,1…0,4 s I²t=encendido
    tipo de ajuste de rearme insta
    9 regulaciones
    li no regulable
    2...15 x In
    Apagado
    enclavamiento selectivo de zona
    Con
    comunicación de datos
    Lectura medición
    Ajustes alarma y protección
    tipo de pantalla
    Pantalla digital
    tipo de medición
    Med energía
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • checo
    • portugués
    • alemán
    • ruso
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • noruego
    • chino
    • danés
    • coreano
    • croata
    • eslovaco
    • rumano
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Micrologic A and E Control units - User manual (Versión 07)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MICROLOGIC 2.0 (Versión 1.0)
    Fecha 05/09/13
    Tamaño 682 KB
    Fecha 05/09/13
    Tamaño 1.1 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /