Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Compact NS
33559 Schneider Electric Imagen del producto

33559

33559 Schneider Electric Imagen del producto
33559

INTERRUPTOR NS 1000 H 3X1000A 70KA 3P FIJO MICROLOGIC 5.0

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Compacto
    rango de producto
    NS630b...1600
    tipo de producto o componente
    Disyuntor
    modelo de dispositivo
    Compact NS1000H
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P
    descripción polos protegidos
    3t
    tipo de red
    CA
    tipo de poder de corte
    H
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    unidad de control
    Micrologic 5.0
    tipo de unidad de control
    Electrónico
    corriente derearme
    1000 A a 50 °C
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Empuñadura
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    (In) rated current up to 65 °C
    1000 A a 50 °C
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    capacidad CT de interruptor au
    1000 A
    poder de corte
    42 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    65 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    70 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    52 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    31 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    37 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    48 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    52 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    composición contacto auxiliar
    1 NA/NC
    endurancia mecánica
    10000 ciclos
    endurancia eléctrica
    2000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    4000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    5000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    señalizaciones frontales
    Indicación de contacto positivo
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    19,2 kA
    funciones de protección de unidad de disparo
    LSI
    tipo de protección
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    Prot.cont.cortoc. (per.corto)
    tipo de rearme
    Regulable 'or' no regulable
    precisión de rearme ±20%
    0,4...1 x In
    tipo ajuste temporizac. larga
    9 regulaciones
    precisión de rearme ±20% (t)
    0,7…16,6 s 7.2 x Ir
    12,5…600 s 1.5 x Ir
    0,5…24 s 6 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    tipo de rearme
    9 regulaciones
    unidad de control electrónica protección LS
    1.5...10 x Ir
    temporización
    Regulable 'or' no regulable
    [tsd] rango de ajuste de retardo a corto plazo
    0,1…0,4 s I²t=encendido
    0…0,4 s I²t=apagado
    rango aj. temp. corta durac.
    0,02…0,5 s
    tipo de ajuste de rearme insta
    Regulable 'or' no regulable
    li no regulable
    Apagado
    2...15 x In
    integrated instantaneous protection
    40 kA
    enclavamiento selectivo de zona
    Con
    alto
    327 mm
    ancho
    210 mm
    profundidad
    147 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificados de producto
    ASTA
    ASEFA
    pérdidas de energía
    22 W
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN 50102
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • chino
    • japonés
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Compact NS630b - 1600 (Versión 08)
    Fecha 01/10/17
    Tamaño 3.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 33559: Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Versión 1.0)
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 846.5 KB
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 605.5 KB
    Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ABS Marine Certificate Compact NS630b-1600N-H-L-LB moulded case circuit breaker (Versión 1.0)
    BV Marine Certificate Compact NS630b-1600 moulded case circuit breaker (Versión 1.0)
    RMRS Marine Certificate Compact NS630b-1600 (Versión 1.0)
    LR Marine Certificate Compact NS630b-1600 moulded case circuit breaker (Versión 1.0)
    LR Marine Certificate Compact NS630b-1600 moulded case circuit breaker (Versión 1.0)
    RINA Marine Certificate NS630b-1600N-H-L-Lb moulded case circuit breaker (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Versión 1.0)
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versión 2.0)
    Fecha 18/12/18
    Tamaño 653.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /