Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   ComPact NS
33574 Schneider Electric Imagen del producto

33574

Green premium brand logo
33574 Schneider Electric Imagen del producto
33574
Green premium brand logo

Transformador Sumador Vigi 500Mm X 150Mm

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    modelo de dispositivo
    Sensor + cable Vigi
    aplicación del dispositivo
    Fuente de alimentación
    rango de compatibilidad
    Masterpact NW
    Compact NS1600b ... 3200
    Complementario
    tipo de transformador de corri
    Protec. defecto a tierra
    corriente nominal
    800 A
    1000 A
    1250 A
    1600 A
    2000 A
    2500 A
    3200 A
    alto
    Dentro: 160 mm
    Fuera: 281 mm
    ancho
    Dentro: 470 mm
    Fuera: 572 mm
    fondo
    72 mm
    categoría de accesorios / piezas separadas
    Pieza de recambio para ComPact NS1600b...3200
    Pieza de recambio para Masterpact NW
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    18,45 kg
    Paquete 1 Altura
    18 cm
    Paquete 1 ancho
    65 cm
    Paquete 1 Largo
    34 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 2
    9
    Paquete 2 Peso
    180,675 kg
    Paquete 2 Altura
    67 cm
    Paquete 2 Ancho
    80 cm
    Paquete 2 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español7
    • inglés6
    • alemán3
    • chino3
    • francés3
    • italiano3
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact NT and NW Catalog (Versión 4.4)
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 26.4 MB
    Fecha 18/12/20
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.7 MB
    Fecha 01/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.8 MB
    Fecha 01/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 01/04/16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RECTANGULOR SENSOR FOR EARTH LEA KAGE PR (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    165.3 KB
    zip
    242.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 407.9 KB
    Fecha 05/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    165.3 KB
    zip
    242.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 23/04/18