Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Compact NS
33661 Schneider Electric Imagen del producto

33661

33661 Schneider Electric Imagen del producto
33661

Bobina De Apertura Mx 100-130 Vca-Vcc P/Aparato Fijo

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    modelo de dispositivo
    MX
    tipo de producto o componente
    Liberación de voltaje
    aplicación del dispositivo
    Controlar
    rango de compatibilidad
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    Compact NS630b ... 1600
    Compact NS1600b ... 3200
    tipo de oferta
    C5
    C4
    tipo de bobina de tensión
    Liber deseng deriv
    tensión de circuito de control
    100...130 V CA 50/60 Hz
    100...130 V CC
    Complementario
    tensión de disparo de umbral
    0,7-1,1 Un
    potencia retención suministro
    4,5 VA
    tiempo respuesta
    50 ms
    categoría de accesorios / piezas separadas
    Piezas de recambio para Masterpact NT
    Piezas de recambio para Masterpact NW
    Piezas de recambio para Compact NS1600b ... 3200
    Piezas de recambio para Compact NS630b...1600
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact UR (Versión 1.2)
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 15.9 MB
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    COIL MX 100/130 VCA/VCC FOR FIX BREAKER (Versión 1.0)
    Fecha 02/08/18
    Tamaño 116.2 KB
    Fecha 02/08/18
    Tamaño 256.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for 33661: voltage release MX or XF - 100..130 V DC/AC 50/60 Hz (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Compact NS630b-1600 Ext - Wiring diagrams (Versión 01)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /