Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Compact NS
33668 Schneider Electric Imagen del producto

33668

33668 Schneider Electric Imagen del producto
33668

Bobina De Minima Tension Mn 24-30 Vca-Vcc P/Aparato Fijo

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    modelo de dispositivo
    MN
    tipo de producto o componente
    Liberación de voltaje
    aplicación del dispositivo
    Controlar
    rango de compatibilidad
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    Compact NS630b ... 1600
    Compact NS1600b ... 3200
    tipo de oferta
    C4
    C5
    tipo de bobina de tensión
    Bobina de mínima tensión
    tensión de circuito de control
    24 V CA 50/60 Hz
    24...30 V CC
    Complementario
    tensión de disparo de umbral
    0,35...0,7 Un apertura
    0,85 Un cierre
    potencia retención suministro
    4,5 W
    modo de montaje
    Fijo
    tiempo respuesta
    40 ms (Masterpact NT)
    90 ms (Masterpact NW)
    categoría de accesorios / piezas separadas
    Piezas de recambio para Masterpact NT
    Piezas de recambio para Masterpact NW
    Piezas de recambio para Compact NS1600b ... 3200
    Piezas de recambio para Compact NS630b...1600
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • noruego
    • chino
    • japonés
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact UR (Versión 1.2)
    Fecha 11/10/18
    Tamaño 16.8 MB
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versión 06)
    Fecha 01/04/16
    Tamaño 4.8 MB
    Voltage release MN-MW-XF - Masterpact NW (Versión 04)
    Fecha 20/04/18
    Tamaño 518.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versión 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Versión 05)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Versión 1.1)
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /