Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Compact NS
33688 Schneider Electric Imagen del producto

33688

33688 Schneider Electric Imagen del producto
33688

MANDO ELECTRICO 220-240 VCA APARATO FIJO

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    modelo de dispositivo
    Módulo del mecanismo motor
    tipo de producto o componente
    Mecanismo del motor
    aplicación del dispositivo
    Carga automática de muelles
    rango de compatibilidad
    Compact NS630b ... 1600 disyuntor
    corriente nominal
    630 A
    1000 A
    1600 A
    800 A
    1250 A
    tensión de circuito de control
    220...240 V CA 50/60 Hz
    Complementario
    tipo de control
    Estándar
    tipo de señal de control
    Impulso
    Mantenido
    modo de montaje
    Fijo
    tiempo respuesta
    < 600 ms (abrir)
    < 80 ms (cerrar)
    maximum power consumption in VA
    500 VA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Compact NS630b-1600 Ext - Wiring diagrams (Versión 01)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Masterpact NT (Versión 1.1)
    Fecha 04/03/10
    Tamaño 979.5 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /