Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Compact NS
33730 Schneider Electric Imagen del producto

33730

33730 Schneider Electric Imagen del producto
33730

TOMA POSTERIOR INFERIOR VERTICAL NS/ NT 630 1600A 3P EXTRAIBLE

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Conexión posterior
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    rango de compatibilidad
    Masterpact NT Masterpact NT06 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT08 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT10 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT12 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT16 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT02 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT06 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT08 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT10 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT12 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT16 disyuntor
    Compact NS630b ... 1600 disyuntor
    tipo de oferta
    C4
    número de polos
    3P
    corriente nominal
    630 A H1 extraíble
    630 A H2 extraíble
    630 A H3 extraíble
    630 A L1 extraíble
    800 A H1 extraíble
    800 A H2 extraíble
    800 A H3 extraíble
    800 A L1 extraíble
    1000 A H1 extraíble
    1000 A H2 extraíble
    1000 A H3 extraíble
    1000 A L1 extraíble
    1250 A H1 extraíble
    1250 A H2 extraíble
    1250 A H3 extraíble
    1600 A H1 extraíble
    1600 A H2 extraíble
    1600 A H3 extraíble
    1600 A H2T extraíble
    630 A HA extraíble
    800 A HA extraíble
    1000 A HA extraíble
    1250 A HA extraíble
    1600 A HA extraíble
    Complementario
    ubicación de conexión
    Posterior
    ubicación en el dispositivo
    Hacia abajo
    posición de conexión
    Vertical
    paso interpolar
    70 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versión 06)
    Fecha 01/04/16
    Tamaño 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versión 07)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 33730: rear connection downside vertical mounting - 3 poles - for NS 630b..1600 cradle (Versión 2.0)
    rear connection Compact NS630b to NS1600 and Masterpact NT06 to NT16 3P withdrawable device (Versión 1.0)
    CONNECTION FOR 630/1600A FI (Versión 1.0)
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 77.6 KB
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 140.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versión 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /