Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Compact NS
33734 Schneider Electric Imagen del producto

33734

33734 Schneider Electric Imagen del producto
33734

TOMA FRONTAL INFERIOR NS/ NT 630 1600A 4P EXTRAIBLE

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Conexión frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    rango de compatibilidad
    Masterpact NT Masterpact NT06 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT08 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT10 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT12 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT16 interruptor seccionador
    Masterpact NT Masterpact NT02 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT06 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT08 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT10 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT12 disyuntor
    Masterpact NT Masterpact NT16 disyuntor
    Compact NS630b ... 1600 disyuntor
    tipo de oferta
    C4
    número de polos
    4P
    corriente nominal
    630 A H1 extraíble
    630 A H2 extraíble
    630 A H3 extraíble
    630 A L1 extraíble
    800 A H1 extraíble
    800 A H2 extraíble
    800 A H3 extraíble
    800 A L1 extraíble
    1000 A H1 extraíble
    1000 A H2 extraíble
    1000 A H3 extraíble
    1000 A L1 extraíble
    1250 A H1 extraíble
    1250 A H2 extraíble
    1250 A H3 extraíble
    1600 A H1 extraíble
    1600 A H2 extraíble
    1600 A H3 extraíble
    1600 A H2T extraíble
    630 A HA extraíble
    800 A HA extraíble
    1000 A HA extraíble
    1250 A HA extraíble
    1600 A HA extraíble
    Complementario
    ubicación de conexión
    Frontal
    ubicación en el dispositivo
    Hacia abajo
    paso interpolar
    70 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versión 06)
    Fecha 01/04/16
    Tamaño 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versión 07)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 33734: front connection downside mounting - 4 poles - for NS 630b..1600 cradle (Versión 2.0)
    Bottom front connection Compact NS630b to NS1600 and Masterpact NT06 to NT16 4P withdrawable device (Versión 1.0)
    FRONT CONNECTION FOR 630/1600A 4P CH (Versión 1.0)
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 140.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versión 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Versión 05)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /