Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Contacto Señalizacion Falla Sd Aparato Extraible Mando Manual

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    modelo de dispositivo
    SD
    tipo de producto o componente
    Contacto auxiliar
    rango de compatibilidad
    Compact NS630b ... 1600
    tipo de oferta
    C4
    composición contactos de señal
    1 NO/NC
    Complementario
    tipo de contactos auxiliares
    Estándar
    modo de montaje
    Clip-on
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    6 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    AC-12: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A a 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A a 380/440 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 6 A a 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 0,1 A a 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 1,5 A a 480 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 2 A a 380/440 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 4 A a 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 5 A a 110 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz
    DC-12: 0,3 A a 250 V CC
    DC-12: 0,6 A a 110 V CC
    DC-12: 2,5 A a 48 V CC
    DC-12: 6 A a 24 V CC
    DC-14: 0,03 A a 250 V CC
    DC-14: 0,05 A a 110 V CC
    DC-14: 0,2 A a 48 V CC
    DC-14: 1 A a 24 V CC
    carga mínima
    100 mA a 24 V
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.