Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   ComPact NS
34412 Schneider Electric Imagen del producto

34412

Green premium brand logo
34412 Schneider Electric Imagen del producto
34412
Green premium brand logo

Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Compacto
    nombre del producto
    Compact NS
    rango de producto
    NS630b...1600
    modelo de dispositivo
    Compact NS1250N
    tipo de producto o componente
    Disyuntor
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P
    descripción polos protegidos
    3R
    (In) rated current up to 65 °C
    1250 A a 50 °C
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a EN/IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    30 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    40 kA Icu a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    Performance level
    N 50 kA 415 V CA
    unidad de control
    Micrologic 2.0 E
    tipo de unidad de control
    Electrónico
    funciones de protección de unidad de disparo
    LI
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    Empuñadura
    Circuit breaker mounting mode
    Fijo
    Complementario
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    30 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    40 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    10000 ciclos
    endurancia eléctrica
    2000 ciclos a 690 V In
    3000 ciclos a 690 V In/2
    4000 ciclos a 440 V In
    5000 ciclos a 440 V In/2
    pérdidas de energía
    44 W
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    paso interpolar
    70 mm
    tipo de protección
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    corriente derearme
    1250 A a 50 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    9 regulaciones
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,4...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    9 regulaciones
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    12,5…600 s a 1.5 x Ir
    0,5…24 s a 6 x Ir
    0,7…16,6 s a 7.2 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Regulable 'or' no regulable
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    1,5...10 x Ir
    enclavamiento selectivo de zona
    Con
    composición contacto auxiliar
    1 NA/NC
    señalizaciones frontales
    Indicación de error: 4 LEDs (rojo)
    Sobrecarga: 1 LED (amarillo)
    tipo de pantalla
    Pantalla LCD
    tipo de medición
    Med energía
    Width (W)
    210 mm
    Height (H)
    327 mm
    Depth (D)
    147 mm
    peso del producto
    14 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    certificados de producto
    ASEFA
    ASTA
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN 50102
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m sin disminución
    2000 m...5000 m con disminución
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    12,244 kg
    Paquete 1 Altura
    37,000 cm
    Paquete 1 ancho
    39,500 cm
    Paquete 1 Largo
    23,000 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español5
    • inglés8
    • francés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 111 MB
    Fecha 13/08/20
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    846.5 KB
    zip
    605.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 25/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    846.5 KB
    zip
    605.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 23/04/18
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 38.6 KB
    Fecha 10/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 382.3 KB
    Fecha 02/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 10/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 646.6 KB
    Fecha 10/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 580.1 KB
    Fecha 10/10/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    34412 : Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E
    Descripción
    Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/10/20
    Descripción
    Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    34412 : Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E
    Descripción
    Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/10/20
    Descripción
    Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    34412 : Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E
    Descripción
    Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/10/20
    Descripción
    Interruptor Ns 1250 N 3X1250A 50Ka 3P Fijo Micr.2.0E
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.