Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   ComPact NS
34423 Schneider Electric Imagen del producto

34423

34423 Schneider Electric Imagen del producto
34423

INTERRUPTOR NS 630B H 4X630A 70KA 4P FIJO MICR.5.0E

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Compacto
    nombre del producto
    Compact NS
    rango de producto
    ComPact NS630b...1600
    modelo de dispositivo
    Compact NS630bH
    tipo de producto o componente
    Disyuntor
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    4P
    descripción polos protegidos
    4R
    posición de polo de neutro
    Izquierda
    (In) rated current up to 65 °C
    630 A a 50 °C
    tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    idoneidad para el seccionamiento
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    42 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    Performance level
    H 70 kA 415 V AC
    unidad de control
    Micrologic 5.0 E
    tipo de unidad de control
    Electrónico
    funciones de protección de unidad de disparo
    LSI
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    Empuñadura
    Circuit breaker mounting mode
    Fijo
    Complementario
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    30 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    40 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    10000 ciclos
    endurancia eléctrica
    2000 cycles at 690 V In
    4000 ciclos a 690 V In/2
    5000 ciclos a 440 V In
    6000 ciclos a 440 V In/2
    pérdidas de energía
    10 W
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    paso interpolar
    70 mm
    tipo de protección
    L : for overload protection (long time)
    Prot.cont.cortoc. (per.corto)
    I : for instantaneous short-circuit protection
    corriente derearme
    630 A a 50 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    9 regulaciones
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,4...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    9 regulaciones
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    12,5…600 s a 1.5 x Ir
    0,5…24 s a 6 x Ir
    0,7…16,6 s a 7.2 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    9 regulaciones
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Regulable 'or' no regulable
    [tsd] Short-time protection delay adjustment range
    0,1…0,4 s I²t=encendido
    0…0,4 s I²t=apagado
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Regulable 'or' no regulable
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    2...15 x In
    Apagado
    protección de fugas a tierra
    Sin
    Neutral protection settings
    Sin protección (3R)
    0,5 x Ir (3d + N / 2)
    1 x Ir (4R)
    enclavamiento selectivo de zona
    Con
    composición contacto auxiliar
    1 NA/NC
    señalizaciones frontales
    Indicación de error: 4 LEDs (rojo)
    Sobrecarga: 1 LED (amarillo)
    tipo de pantalla
    Pantalla LCD
    tipo de medición
    Med energía
    Width (W)
    280 mm
    Height (H)
    327 mm
    Depth (D)
    147 mm
    peso del producto
    18 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    certificados de producto
    ASTA
    ASEFA
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947
    grado de protección IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN 50102
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m without derating
    2000 m...5000 m with derating
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    15,970 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español6
    • inglés9
    • alemán3
    • chino3
    • francés7
    • italiano3
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 111 MB
    Fecha 13/08/20
    Descripción
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 25/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 23/04/18
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 38.6 KB
    Fecha 10/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 382.3 KB
    Fecha 02/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 10/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 646.6 KB
    Fecha 10/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 580.1 KB
    Fecha 10/10/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    34423 : 34423_REACH_DECLARATION
    Descripción
    34423_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/11/20
    Descripción
    34423_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    34423 : 34423_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    34423_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/11/20
    Descripción
    34423_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    34423 : 34423_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    34423_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/11/20
    Descripción
    34423_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.