Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Masterpact NT
47240 Schneider Electric Imagen del producto

47240

47240 Schneider Electric Imagen del producto
47240

APARATO DE BASE NT 1600A H1 3P EXTRAIBLE

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Masterpact NT
    tipo de producto o componente
    Marco básico
    modelo de dispositivo
    Masterpact NT16
    interruptor automático
    Masterpact NT16H1
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    tipo de poder de corte
    H1
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Pulsador
    modo de montaje
    Extraíble
    corriente nominal
    1600 A a 40 °C
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV conforme a IEC 60947-2
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    88 kA 220/415 V CA a 50/60 Hz
    88 kA 440 V CA a 50/60 Hz
    88 kA 525 V CA a 50/60 Hz
    88 kA 690 V CA a 50/60 Hz
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    capacidad CT de interruptor au
    1600 A
    poder de corte
    42 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    42 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    42 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    42 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    42 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    42 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    42 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    42 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    42 kA a 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tipo de protección
    Sin protección
    endurancia mecánica
    12500 ciclos sin mantenimiento conforme a IEC 60947-2
    endurancia eléctrica
    3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-2
    6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-2
    AC-23A: 3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-2
    AC-23A: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-2
    AC-3: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-2
    paso interpolar
    70 mm
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    24 kA 3 s conforme a IEC 60947-2
    42 kA 0.5 s conforme a IEC 60947-2
    42 kA 1 s conforme a IEC 60947-2
    tiempo total del corte
    25 ms
    maximum closing response time
    50 ms
    alto
    322 mm
    ancho
    288 mm
    profundidad
    276,5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificados de producto
    LCIE
    ASEFA
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60664-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versión 06)
    Fecha 01/04/16
    Tamaño 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versión 07)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 47240: Basic circuit breaker Masterpact NT06 to NT16 3P; withdrawable device (Versión 1.0)
    3P BASIC FRAME DRAWOUT (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/13
    Tamaño 460.9 KB
    Fecha 12/09/13
    Tamaño 471.9 KB
    Basic circuit breaker Masterpact NT06 to NT16 3P; withdrawable device (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versión 12)
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Versión 01)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versión 2.0)
    Fecha 18/12/18
    Tamaño 653.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Masterpact NT (Versión 1.1)
    Fecha 04/03/10
    Tamaño 979.5 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /