Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Seccionadores Masterpact
47250 Schneider Electric Imagen del producto

47250

Green premium brand logo
47250 Schneider Electric Imagen del producto
47250
Green premium brand logo

APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Masterpact
    nombre del producto
    Masterpact NT
    tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    modelo de dispositivo
    Masterpact NT08
    nombre de interruptor seccionador
    Masterpact NT08HA
    aplicación del dispositivo
    Proteccion
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    800 A CA 50/60 Hz 690 V
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV conforme a IEC 60947-3
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    75 kA 220...690 V CA a 50/60 Hz
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    tipo de poder de corte
    HA
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-3
    indicación de contacto positivo
    ruptura visible
    No
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60664-1
    Complementario
    tipo de control
    Pulsador
    modo de montaje
    Extraíble
    soporte de montaje
    Chasis
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    20 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
    36 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3
    36 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
    endurancia mecánica
    12500 ciclos sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    endurancia eléctrica
    AC-23A: 3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    AC-3: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    paso interpolar
    70 mm
    alto
    301 mm
    ancho
    276 mm
    profundidad
    196 mm
    peso del producto
    14 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    LCIE
    ASEFA
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas15
    • español16
    • inglés16
    • alemán12
    • chino10
    • francés13
    • italiano12
    • portugués10
    • ruso10
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.8 MB
    Fecha 01/04/16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 47250: Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; withdrawable device (Versión 1.0)
    Descripción
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño pdf
    Tamaño 248.4 KB
    Fecha 24/10/18
    Descripción
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    molded case switch disconnector Compact (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    887.8 KB
    zip
    456.6 KB
    Tamaño zip
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 12/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    887.8 KB
    zip
    456.6 KB
    Tamaño zip
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 21/04/13
    Archivos en el documento
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 02/08/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 3.1 MB
    Fecha 23/04/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 147.9 KB
    Fecha 20/04/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 01/10/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 01/05/16
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 277.7 KB
    Fecha 27/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE
    Descripción
    APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE
    Descripción
    APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE
    Descripción
    APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    APARATO DE BASE NT 800 A HA 3P EXTRAIBLE
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 653.1 KB
    Fecha 18/12/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PEP Masterpact NT (Versión 1.1)
    Descripción
    None
    Tamaño pdf
    Tamaño 979.5 KB
    Fecha 04/03/10
    Descripción
    None
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /