Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Seccionadores Masterpact
47256 Schneider Electric Imagen del producto

47256

47256 Schneider Electric Imagen del producto
47256

APARATO DE BASE NT 1600 A HA 3P EXTRAIBL

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Masterpact
    nombre del producto
    Masterpact NT
    tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    modelo de dispositivo
    Masterpact NT16
    nombre de interruptor seccionador
    Masterpact NT16HA
    aplicación del dispositivo
    Proteccion
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    1600 A CA 50/60 Hz 690 V
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV conforme a IEC 60947-3
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    75 kA 220...690 V CA a 50/60 Hz
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    tipo de poder de corte
    HA
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-3
    indicación de contacto positivo
    ruptura visible
    No
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60664-1
    Complementario
    tipo de control
    Pulsador
    modo de montaje
    Extraíble
    soporte de montaje
    Chasis
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    20 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
    36 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3
    36 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
    endurancia mecánica
    12500 ciclos sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    endurancia eléctrica
    AC-23A: 3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    AC-3: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    paso interpolar
    70 mm
    alto
    301 mm
    ancho
    276 mm
    profundidad
    196 mm
    peso del producto
    14 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    ASEFA
    LCIE
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versión 06)
    Fecha 01/04/16
    Tamaño 4.8 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 47256: Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; withdrawable device (Versión 1.0)
    Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; withdrawable device (Versión 1.0)
    molded case switch disconnector Compact (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/13
    Tamaño 887.8 KB
    Fecha 12/09/13
    Tamaño 456.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versión 12)
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Versión 01)
    Masterpact NT - Circuit breaker accessories (Versión 01)
    OFF" position lock - Masterpact NT (Versión 03)
    Fecha 23/12/09
    Tamaño 1.6 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versión 2.0)
    Fecha 18/12/18
    Tamaño 653.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Masterpact NT (Versión 1.1)
    Fecha 04/03/10
    Tamaño 979.5 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /