Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Tomas y Fichas Industriales PRATIKA
82301 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

82301

Green premium brand logo
82301 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
82301
Green premium brand logo

Ficha 16A 2P 20-25V Ip44 50-60Hz

Mostrar más características
82301 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    PratiKa
    tipo de producto o componente
    Tapón
    modelo de dispositivo
    Enchufe PratiKa
    enchufe, categoría de enchufe
    Tensión extra baja
    número de polos
    2P
    tipo de red
    CA
    estándar de salida
    Industrial
    Complementario
    forma de enchufe, toma, estación
    Recto
    corriente nominal
    16 A
    tensión asignada de empleo
    20...25 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    enchufe, material de enchufe
    Housing: self-extinguishing engineering polymer
    material de los contactos
    Pins: nickel plated brass
    conexiones - terminales
    Tornillos de fijación
    sección de cable
    4…10 mm²
    diámetro exterior de cable
    6…23 mm
    entrada de cable
    Cable prensaestopa
    tipo de rosca
    Pg 21
    peso del producto
    0,141 kg
    alto
    158 mm
    ancho
    57,5 mm
    profundidad
    57,5 mm
    color
    Grey (RAL 7035)
    color de voltaje
    Violeta
    Entorno
    normas
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    grado de protección IP
    IP44 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforming to EN 62262
    resistencia al fuego
    850 °C conforming to IEC 60695-2-11
    humedad relativa
    50 % at 40 °C
    70 % at 30 °C
    90 % at 20 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    temperatura ambiente
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,132 kg
    Paquete 1 Altura
    5,300 cm
    Paquete 1 ancho
    5,300 cm
    Paquete 1 Largo
    15,800 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China