Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Tomas y Fichas Industriales PRATIKA
83903 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

83903

Green premium brand logo
83903 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
83903
Green premium brand logo

Ficha Inversora De Fase 3Pnt, 380V Ip44

Mostrar más características
83903 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    PratiKa
    tipo de producto o componente
    Con el inversor de fase
    modelo de dispositivo
    Enchufe PratiKa
    enchufe, categoría de enchufe
    Baja tensión
    número de polos
    3P+N+E
    tipo de red
    CA
    estándar de salida
    Industrial
    Complementario
    forma de enchufe, toma, estación
    Recto
    corriente nominal
    16 A
    tensión asignada de empleo
    380...415 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj
    6 h
    enchufe, material de enchufe
    Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
    material de los contactos
    Pins: nickel plated brass
    conexiones - terminales
    Tornillos de fijación
    sección de cable
    1…4 mm²
    diámetro exterior de cable
    8…15 mm
    entrada de cable
    Cable prensaestopa
    tipo de rosca
    Pg 21
    peso del producto
    0,176 kg
    alto
    142 mm
    ancho
    74 mm
    profundidad
    74 mm
    color
    Gris (RAL 7035)
    color de voltaje
    Rojo
    Entorno
    normas
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    grado de protección IP
    IP44 conforme a IEC 60529
    resistencia al fuego
    850 °C conforming to IEC 60695-2-11
    humedad relativa
    50 % a 40 °C
    70 % a 30 °C
    90 % a 20 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    temperatura ambiente
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    160 g
    Paquete 1 Altura
    6 cm
    Paquete 1 ancho
    6 cm
    Paquete 1 Largo
    16 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    1,7 kg
    Paquete 2 Altura
    12 cm
    Paquete 2 Ancho
    26,5 cm
    Paquete 2 Largo
    26,5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 3
    30
    Paquete 3 Peso
    5,9 kg
    Paquete 3 Altura
    30 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.