Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Acti 9 iC60
A9F73232 Schneider Electric Imagen del producto

A9F73232

Green premium brand logo
A9F73232 Schneider Electric Imagen del producto
A9F73232
Green premium brand logo

Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    distancia
    Acti 9
    nombre del producto
    Acti 9 iC60
    tipo de producto o componente
    Disyuntor en miniatura
    modelo de dispositivo
    IC60N
    número de polos
    2P
    número de polos protegidos
    2
    corriente nominal
    32 A
    tipo de red
    CC
    CA
    tipo de unidad de control
    Térmico-magnético
    código de curva de disparo ins
    B
    poder de corte
    6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a EN / IEC 60898-1
    36 kA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu a <= 125 V CC conforme a EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu a 100 ... 133 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
    categoria de utilización
    A conforme a EN 60947-2
    A conforme a IEC 60947-2
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a EN 60898-1
    Sí conforme a EN 60947-2
    Sí conforme a IEC 60898-1
    Sí conforme a IEC 60947-2
    normas
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    EN 60898-1
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] poder de corte en servicio
    15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    27 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 12 ... 133 V CA 50/60 Hz
    27 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 12 ... 133 V CA 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforme a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforme a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
    10 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 72 ... 125 V CC
    10 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 72 ... 125 V CC
    clase de limitación
    3 conforme a EN 60898-1
    3 conforme a IEC 60898-1
    tensión asignada de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2
    500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a EN 60947-2
    6 kV conforme a IEC 60947-2
    indicación de contacto positivo
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    señalizaciones frontales
    Indicador deseng.
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Carril DIN
    compatibilidad de juego de bar
    Arriba o abajo: SÍ
    pasos de 9 mm
    4
    alto
    85 mm
    ancho
    36 mm
    profundidad
    78,5 mm
    peso del producto
    0,25 kg
    color
    Blanco
    endurancia mecánica
    20000 ciclos
    endurancia eléctrica
    10000 ciclos
    conexiones - terminales
    Terminal único (arriba o abajo) 1…35 mm² rígido
    Terminal único (arriba o abajo) 1…25 mm² flexible
    longitud de pelado de cable
    14 mm para arriba o abajo conexión
    par de apriete
    3,5 N.m arriba o abajo
    protección de fugas a tierra
    Bloque independiente
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a EN 60529
    grado de contaminación
    3 conforme a EN 60947-2
    3 conforme a IEC 60947-2
    categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2 conforme a IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % a 55 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -35…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas21
    • español14
    • inglés18
    • francés16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ACTI9 IC60 2P
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 856.1 KB
    Fecha 28/02/12
    Archivos en el documento
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.9 MB
    Fecha 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.9 MB
    Fecha 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 31/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 655.2 KB
    Fecha 22/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 08/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 670.1 KB
    Fecha 17/08/12
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1,005.5 KB
    Fecha 15/06/10
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 672.7 KB
    Fecha 22/12/09
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 416.9 KB
    Fecha 10/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.3 MB
    Fecha 10/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 506.2 KB
    Fecha 02/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 09/03/17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 302.1 KB
    Fecha 24/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    A9F73232 : Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA
    Descripción
    Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08/04/20
    Descripción
    Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    A9F73232 : Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA
    Descripción
    Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08/04/20
    Descripción
    Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    A9F73232 : Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA
    Descripción
    Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 08/04/20
    Descripción
    Interruptor Termomagnético - iC60N - Bipolar - 32A - Curva B - 10kA
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 303.4 KB
    Fecha 02/09/19
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /