




PHASEO Módulo BACK UP (UPS) 20A S/BAT
ABL8BBU24200
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
rango de producto | Phaseo |
---|---|
tipo de producto o componente | Módulo control de batería |
tensión de entrada | 24...28.8 V CC |
tensión de salida | (bateríaU-0,5) V en modo batería CC (Uin-0.25) V en modo nominal CC |
corriente máxima de salida | 20 A |
límites de tensión de entrada | 22...30 V |
---|---|
maximum power dissipation in W | 7 W |
umbral de activación | Ajustable 22...36 V |
número de canales de salida | 1 |
consumo de corriente | 0.6 A en carga 0,1 mA sin carga <= 40.6 A |
tipo de protección de salida | Contra sobrecarga, tecnología de protección: 1,5 x In Contra cortocircuitos, tecnología de protección: modo de respaldo de batería, reame automático Contra cortocircuitos, tecnología de protección: modo suministr alim |
conexiones - terminales | para relé diagnóstico: bornero de tornillo extraíble, conexión capacidad: 1 x 0.75 mm² para conexión entrada: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20 ... AWG 8 para conexión salida: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20 ... AWG 8 |
modo de fijación | Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: HORS DICO(1) Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: vertical |
altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
marcado | CE |
nombre de la prueba | Descargas electroestáticas conforme a EN/IEC 61000-4-2 Emisión conforme a EN 61000-6-3 Campo electromagnético inducido conforme a EN/IEC 61000-4-6 nivel_3 Campo electromagnético radiado conforme a EN/IEC 61000-4-3 nivel_3 Trans. rápido conforme a IEC 61000-4-4 nivel_3 Sobrvol conforme a EN/IEC 61000-4-5 nivel_2 Emisiones conducidas/radiadas conforme a EN 55022 clase B, 20 % |
señalizaciones frontales | Estado alarma: 1 relé OC Estado batería: 1 relé OC Estado fuente. aliment.: 1 relé OC Estado de módulo: pantalla LCD |
ancho | 60 mm |
alto | 125 mm |
profundidad | 160 mm |
peso del producto | 0,5 kg |
certificados de producto | RCM EAC |
---|