Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Uniflair Room Cooling Accessories
ACSB76195 Schneider Electric Imagen del producto

ACSB76195

Product Logo
ACSB76195 Schneider Electric Imagen del producto
ACSB76195
Product Logo

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 6, negro

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Físico
    profundidad
    85,5 cm
    alto
    50 cm
    peso del producto
    77,16 kg
    ancho
    216 cm
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    79,55 kg
    Paquete 1 Altura
    55,9 cm
    Paquete 1 ancho
    221 cm
    Paquete 1 Largo
    91,4 cm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    1 años
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés2
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE Accessories Manual (Versión V1)
    Descripción
    Uniflair LE Accessories Manual
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 12/06/15
    Descripción
    Uniflair LE Accessories Manual
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos