Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

CABLE LAN U/UTP CAT 6 PVC CM 305M VERDE - ACTASSI

ACT4P6UCM3RBGRB

arrow2_down

Especificaciones

Principal
distanciaActassi
tipo de producto o componenteCubierta frontal de cobre
colorVerde
tipo de protección del cableU/UTP
Complementario
tipo de cableCables de 4 pares
categoría de comunicación6
pérdida de retorno19,4 dB 0,772 MHz
20 dB 1 MHz
23 dB 4 MHz
24,5 dB 8 MHz
25 dB 10 MHz
25 dB 16 MHz
25 dB 20 MHz
24,3 dB 25 MHz
23,6 dB 31,25 MHz
21,5 dB 62,5 MHz
20,1 dB 100 MHz
atenuación1,8 dB 0,772 MHz 100 m
2 dB 1 MHz 100 m
4,1 dB 4 MHz 100 m
5,8 dB 8 MHz 100 m
6,5 dB 10 MHz 100 m
8,2 dB 16 MHz 100 m
9,3 dB 20 MHz 100 m
10,4 dB 25 MHz 100 m
11,7 dB 31,25 MHz 100 m
17 dB 62,5 MHz 100 m
22 dB 100 MHz 100 m
Diafonía del extremo cercano de suma de potencias (PS NEXT)64 dB a 0,772 MHz
62,3 dB a 1 MHz
53,3 dB a 4 MHz
48,8 dB a 8 MHz
47,3 dB a 10 MHz
44,3 dB a 16 MHz
42,8 dB a 20 MHz
41,3 dB a 25 MHz
39,9 dB a 31,25 MHz
35,4 dB a 62,5 MHz
32,3 dB a 100 MHz
diafonía del extremo cercano67 dB a 0,772 MHz
65,3 dB a 1 MHz
56,3 dB a 4 MHz
51,8 dB a 8 MHz
50,3 dB a 10 MHz
47,3 dB a 16 MHz
45,8 dB a 20 MHz
44,3 dB a 25 MHz
42,9 dB a 31,25 MHz
38,4 dB a 62,5 MHz
35,3 dB a 100 MHz
Impedancia de entrada100 Ohm (+10 % -15 %) a 1…100 MHz
maximum loop resistance73,2 Ohm
desequilibrio de capacitancia330 pF / 100 m
maximum resistance unbalance5 %
material aislamiento cablesPE
material conductorCobre desnudo sólido
calibre AWGAWG 23
diámetro exterior del cable4,9 mm
longitud de cable305 m
país objetivoBrasil
Entorno
temperatura ambiente75 °C
certificacionesUL
retardancia del fuegoCM
normasISO/IEC 11801
ANSI/TIA/EIA-568-B
UL 444
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1PCE
Número de Unidades en el Paquete 11
Paquete 1 Peso13,4 kg
Paquete 1 Altura37 cm
Paquete 1 ancho28 cm
Paquete 1 Largo37 cm
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE

No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE

Comunicación ambiental

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware