Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Organización de cables
AR7505 Schneider Electric Imagen del producto

AR7505

AR7505 Schneider Electric Imagen del producto
AR7505

Organizador de cables vertical, montaje trasero central, NetShelter SX

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Descripción
    Accesorio para organización de cables que facilita la disposición trasera de cables en un gabinete o rack. Ayuda a eliminar la tirantez entre cables y a mantener los cables prolijamente ordenados. Apto para racks de 42 U y 48 U.
    Nombre de modelo
    Organizador de cables vertical, montaje trasero central, NetShelter SX
    Incluye
    Guía de instalación
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guatemala , Guinea , Guayana , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Mauritania , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Peso neto
    0.45 kg
    Dimensiones de altura máxima
    1880.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    76.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    76.0 mm
    Peso de embarque
    3.9 kg
    Altura de envío
    1105.0 mm
    Anchura de envío
    203.0 mm
    Profundidad de envío
    305.0 mm
    Color
    Negro
    Conformidad
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    AR7505 - Vertical Cable Organizer, Center Rear Mount, Netshelter SX (Versión 1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Center Rear Mount Cable Tree for NetShelter™ Cabinets (Versión 1)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EoLi - Racks & Enclosures (Versión 3)
    Fecha 27/08/19
    Tamaño 788.4 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ePEP - Racks & Enclosures (Versión 3)
    Fecha 27/08/19
    Tamaño 197.2 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /