Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Organizador de cables angosto vertical, NetShelter SX, 42 U

AR7511

AR7511 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Proporciona una administración eficiente de cables verticales para gabinetes Netshelter SX 42U
Incluye una guía de instalación y herrajes de montaje para una configuración sencilla
Mide 1930 mm de altura, 60 mm de ancho y 10 mm de profundidad, lo que ahorra espacio
Hecho de materiales robustos para garantizar un rendimiento duradero
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
13
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA