Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Organización de cables
AR8576 Schneider Electric Imagen del producto

AR8576

AR8576 Schneider Electric Imagen del producto
AR8576

Kit de ganchos para escalera, canal para cables

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Kit de ganchos para escalera, canal para cables
    Incluye
    Guía de instalación
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Peso neto
    0.13 kg
    Dimensiones de altura máxima
    46.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    135.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    28.0 mm
    Peso de embarque
    0.3 kg
    Altura de envío
    50.0 mm
    Anchura de envío
    232.0 mm
    Profundidad de envío
    165.0 mm
    Color
    Negro
    Conformidad
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
    Cumplimiento de otras normas ambientales
    Directivas RoHS para China
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés3
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NetShelter Trough Ladder Hangers (AR8576)—Installation Instructions (Versión 1)
    Descripción
    Includes an illustration showing how to install the hangers on a trough along with a ladder.
    Tamaño pdf
    Tamaño 139.1 KB
    Fecha 18/03/16
    Descripción
    Includes an illustration showing how to install the hangers on a trough along with a ladder.
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    EoLi - Racks & Enclosures (Versión 3)
    Descripción
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    Tamaño pdf
    Tamaño 788.4 KB
    Fecha 28/01/19
    Descripción
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ePEP - Racks & Enclosures (Versión 3)
    Archivos en el documento
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Descripción
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
    Tamaño zip
    Tamaño 529.5 KB
    Fecha 28/01/19
    Archivos en el documento
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Descripción
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /