Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Organización de cables
AR8605 Schneider Electric Imagen del producto

AR8605

AR8605 Schneider Electric Imagen del producto
AR8605

Organizador horizontal de cables, de un solo lado con tapa, de 3 U x 6" de profundidad

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Descripción
    Organizador horizontal con tapa para cables de alta densidad de 2 U y 6 pulgadas (150 mm) de profundidad. Cuenta con ranuras para acceso de cables y bloques de escobillas pre instalados en la placa posterior para pasar cables desde el frente hacia la parte posterior.
    Nombre de modelo
    Organizador horizontal de cables, de un solo lado con tapa, de 3 U x 6" de profundidad
    Incluye
    Hardware para configuración del organizador de cables de doble lado , Guía de instalación , Piezas para montaje
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Peso neto
    1.4 kg
    Dimensiones de altura máxima
    134.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    483.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    166.0 mm
    Peso de embarque
    1.65 kg
    Altura de envío
    229.0 mm
    Anchura de envío
    521.0 mm
    Profundidad de envío
    200.0 mm
    Altura del rack
    3 U
    Color
    Negro
    Conformidad
    Aprobaciones
    Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cable Management for Enclosure and Rack Systems Brochure (Versión 9)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL Listing E350672 Vertical and Horizontal Cable Managers (Versión 0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Horizontal Cable Manager Installation Sheet (Versión 2)
    Organizadores de cables horizontales - Instalacion (Versión 2)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /