Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Altistart 22
    tipo de producto o componente
    Arrancador suave
    destino del producto
    Motores asíncronos
    aplicación específica producto
    Bombas y ventiladores
    nombre de componente
    ATS22
    número de red de fases
    3 fases
    Tensión de alimentación
    230...440 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    110 kW 230 V
    220 kW 400 V
    220 kW 440 V
    Ajuste de fábrica actual
    388 A
    potencia disipada en W
    177 W p/ aplicaciones estándares
    categoría de empleo
    AC-53A
    tipo de arranque
    Arranque con control de par (corriente limitada a 3,5 In)
    regulación de arrancador IcL
    410 A connection in the motor supply line for standard applications
    grado de protección IP
    IP00
    Complementario
    estilo de conjunto
    With heat sink
    función disponible
    Desviación interna
    límites tensión alimentación
    195...484 V
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz - 10...10 %
    Frecuencia asignada de empleo
    45 ... 66 Hz
    conexión de dispositivo en env
    En la línea sumin. motor
    A los term. delta motor
    tensión de circuito de control
    230 V -15...10 % 50/60 Hz
    consumo de circuito de control
    20 W
    número de salida digital
    2
    tipo de salida digital
    Relay outputs R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
    Relay outputs R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
    corriente mínima de conmutación
    100 mA 12 V DC relay outputs
    corriente de conmutación máxima
    5 A 250 V AC resistive 1 relay outputs
    5 A 30 V DC resistive 1 relay outputs
    2 A 250 V AC inductive 0.4 20 ms relay outputs
    2 A 30 V DC inductive 7 ms relay outputs
    número de entrada digital
    3
    tipo de entrada digital
    Logic LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm
    tensión de entrada digital
    24 V <= 30 V
    lógica de entrada digital
    Positive logic LI1, LI2, LI3 < 5 V and <= 2 mA > 11 V >= 5 mA
    Corriente de salida
    0.4...1 Icl regulable 'or' no regulable
    Entrada de la sonda PTC
    750 ohmios
    protocolo de puerto de comunic
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45
    enlace datos comunicación
    Serie
    interface física
    Multipunto RS485
    velocidad de transmisión
    4800, 9600 o 19200 bps
    dispositivo instalado
    31
    tipo de protección
    Phase failure line
    Thermal protection starter
    Protección térmica motor
    marcado
    CE
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    alto
    425 mm
    ancho
    206 mm
    profundidad
    299 mm
    peso del producto
    33 kg
    Rango de potencia del motor AC-3
    110 ... 220 kW a 380 ... 440 V 3 fases
    110 ... 220 kW a 200 ... 240 V 3 fases
    tipo de arrancador de motor
    Arranque suave
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Conducted and radiated emissions level A IEC 60947-4-2
    Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 IEC 61000-4-12
    Descarga electroestática nivel_3 IEC 61000-4-2
    Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 IEC 61000-4-4
    Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 IEC 61000-4-3
    Impulso corriente/tensión nivel_3 IEC 61000-4-5
    normas
    EN/IEC 60947-4-2
    certificados de producto
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm 2...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    intensidad de ruido
    56 dB
    grado de contaminación
    Level 2 IEC 60664-1
    humedad relativa
    0...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente
    -10...40 °C sin reducir la capacidad normal
    > 40...< 60 °C con disminución de corriente de 2,2 % por grada
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin reducir la capacidad normal
    > 1000...< 2000 m con reducción capacidad normal de corriente de 2,2 % por cada 100 m adicionales
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Versión 2.6.5)
    Fecha 14/01/19
    Tamaño 234.4 MB
    Fecha 14/01/19
    Tamaño 107.1 KB
    Archivos DTM
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Versión 12.0.0)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog: Soft start/soft stop units Altistart 22 (Versión 2.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATS22 User manual (Versión 04)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 5.6 MB
    1) ATS22 - Quick Start guide (Versión 04)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 467.5 KB
    1) ATS22 - Guía de arranque rápido (Versión 04)
    Fecha 08/02/17
    Tamaño 458.8 KB
    ATS22 Manual del usuario (Versión 04)
    Fecha 03/05/17
    Tamaño 2.9 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for ATS22C41Q: Altistart 22 soft start - soft stop unit - Three-phase power supply voltage 230...440 V - Connection to the motor's delta connection (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATS22 EU DECLARATION (Versión 1.0)
    Fecha 27/04/18
    Tamaño 399.4 KB
    ATS22 CSA CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 69.4 KB
    ATS22 UL CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 31/05/18
    Tamaño 153 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.