Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Altivar 22
ATS22D75S6 Schneider Electric Imagen del producto

ATS22D75S6

ATS22D75S6 Schneider Electric Imagen del producto
ATS22D75S6

soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(18.5kW)/400...440V(37kW)/500V(45kW)

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Altistart 22
    tipo de producto o componente
    Arrancador suave
    destino del producto
    Motores asíncronos
    aplicación específica producto
    Bombas y ventiladores
    nombre de componente
    ATS22
    número de red de fases
    3 fases
    tensión de alimentación
    230 ... 600 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    37 kW 400 V
    37 kW 440 V
    18,5 kW 230 V
    45 kW 500 V
    Ajuste de fábrica actual
    65 A
    potencia disipada en W
    63 W p/ aplicaciones estándares
    categoría de empleo
    AC-53A
    tipo de arranque
    Arranque con control de par (corriente limitada a 3,5 In)
    regulación de arrancador IcL
    75 A para conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones estándares
    grado de protección IP
    IP20
    Complementario
    estilo de conjunto
    With heat sink
    función disponible
    Desviación interna
    límites tensión alimentación
    195…660 V
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz - 10...10 %
    Frecuencia asignada de empleo
    45 ... 66 Hz
    conexión de dispositivo en env
    En la línea sumin. motor
    tensión de circuito de control
    230 V - 15...10 % 50/60 Hz
    consumo de circuito de control
    20 W
    número de salida digital
    2
    tipo de salida digital
    Salidas relé R1 230 V funcionamiento, alarma, viaje, detenido, no parado, inicio, listo C/A
    Salidas relé R2 230 V funcionamiento, alarma, viaje, detenido, no parado, inicio, listo C/A
    corriente mínima de conmutación
    100 mA a 12 V CC (salidas relé)
    corriente de conmutación máxima
    5 A 250 V CA resistivo 1 salidas relé
    5 A 30 V CC resistivo 1 salidas relé
    2 A 250 V CA inductivo 0,4 20 ms salidas relé
    2 A 30 V CC inductivo 7 ms salidas relé
    número de entrada digital
    3
    tipo de entrada digital
    (LI1, LI2, LI3) lógica, 5 mA 4.3 kOhm
    tensión de entrada digital
    24 V <= 30 V
    lógica de entrada digital
    Lógica positiva LI1, LI2, LI3 a estado 0: < 5 V y <= 2 mA a estado 1: > 11 V, >= 5 mA
    corriente de salida
    0,4 ... 1 Icl regulable 'or' no regulable
    Entrada de la sonda PTC
    750 ohmios
    protocolo de puerto de comunic
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45
    enlace datos comunicación
    Serie
    interface física
    Multipunto RS485
    velocidad de transmisión
    4800, 9600 o 19200 bps
    dispositivo instalado
    31
    tipo de protección
    Fallo de fase: línea
    Protección térmica: motor
    Protección térmica: arranc.
    marcado
    CE
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    alto
    295 mm
    ancho
    145 mm
    profundidad
    207 mm
    peso del producto
    12 kg
    Motor power range AC-3
    30…50 kW a 480…500 V 3 fases
    15…25 kW a 200…240 V 3 fases
    30…50 kW a 380…440 V 3 fases
    tipo de arrancador de motor
    Arranque suave
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Emisiones conducidas y radiadas nivel A conforme a IEC 60947-4-2
    Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 conforme a IEC 61000-4-12
    Descarga electroestática nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2
    Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 conforme a IEC 61000-4-4
    Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 conforme a IEC 61000-4-3
    Impulso corriente/tensión nivel_3 conforme a IEC 61000-4-5
    normas
    EN/IEC 60947-4-2
    certificados de producto
    UL
    CCC
    C-Tick
    CSA
    GOST
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    intensidad de ruido
    45 dB
    grado de contaminación
    Nivel 2 conforme a IEC 60664-1
    humedad relativa
    0…95 % sin condensación o goteo de agua conforme a EN/IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente
    -10…40 °C (sin reducir la capacidad normal)
    40…60 °C (con disminución de corriente de 2,2 % por grada)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin reducir la capacidad normal
    > 1000...< 2000 m con reducción capacidad normal de corriente de 2,2 % por cada 100 m adicionales
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog: Soft start/soft stop units Altistart 22 (Versión 2.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATS22 User manual (Versión 04)
    Fecha 13/09/15
    Tamaño 5.6 MB
    1) ATS22 - Quick Start guide (Versión 04)
    Fecha 30/08/12
    Tamaño 467.5 KB
    ATS22 Manual del usuario (Versión 04)
    Fecha 30/09/15
    Tamaño 2.9 MB
    1) ATS22 - Guía de arranque rápido (Versión 04)
    Fecha 30/08/12
    Tamaño 458.8 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for ATS22D75S6: soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(18.5kW)/400...440V(37kW)/500V(45kW) (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ATS22D75S6: soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(18.5kW)/400...440V(37kW)/500V(45kW) (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATS22 EU DECLARATION (Versión 1.0)
    Fecha 20/04/16
    Tamaño 399.4 KB
    ATS22 CSA CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 22/10/12
    Tamaño 69.4 KB
    ATS22 UL CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 04/01/11
    Tamaño 153 KB
    Archivos DTM
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Versión 12.0.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SoMove V2.7.5 (FDT Standalone) (Versión 2.7.5)
    Fecha 06/06/19
    Tamaño 281.2 MB
    Fecha 06/06/19
    Tamaño 108.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /