Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altistart 48
ATS48C79Q Schneider Electric Imagen del producto

ATS48C79Q

Green premium brand logo
ATS48C79Q Schneider Electric Imagen del producto
ATS48C79Q
Green premium brand logo

ARRANQUE 3FASE 790A 220-415V 220-400KW

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    Altistart 48
    tipo de producto o componente
    Arrancador suave
    destino del producto
    Motores asíncronos
    aplicación específica producto
    Industria pesada y bombas
    modelo de dispositivo
    ATS48
    power supply voltage
    230 ... 415 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    630 kW a 400 V conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones estándares
    220 kW a 230 V conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones estándares
    315 kW a 230 V conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones severas
    355 kW a 230 V conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones estándares
    355 kW a 400 V conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones severas
    400 kW a 400 V conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones estándares
    500 kW a 400 V conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones severas
    potencia disipada en W
    2073 W p/ aplicaciones estándares
    2537 W p/ aplicaciones estándares
    categoría de empleo
    AC-53A
    tipo de arranque
    Arranque con control de par (corriente limitada a 5 In)
    Icl nominal current
    790 A para conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones estándares
    790 A para conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones severas
    1368 A para conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones estándares
    1368 A para conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones severas
    grado de protección IP
    IP00
    Complementario
    estilo de conjunto
    With heat sink
    función disponible
    Desviación externa (opcional)
    power supply voltage limits
    195…456 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5...63 Hz
    conexión de dispositivo en env
    En la línea sumin. motor
    A los term. delta motor
    Ajuste de fábrica actual
    675 A
    tensión de circuito de control
    220 - 15 % a 415 + 10 %, 50/60 Hz
    consumo de circuito de control
    80 W
    número de salida digital
    2
    tipo de salida digital
    (LO1) salida lógica 0 V común configurable
    (LO2) salida lógica 0 V común configurable
    (R1) salidas relé fallo relé NA
    (R2) salidas relé fin relé de inicio NA
    (R3) salidas relé potenc. motor NA
    precisión absoluta salida
    +/- 5 %
    corriente mínima de conmutación
    10 mA a 6 V CC para salidas relé
    corriente de conmutación máxima
    Salida lógica 0,2 A a 30 V CC
    Salidas relé 1,8 A a 230 V CA inductivo carga, cos phi = 0,5 20 ms
    Salidas relé 1,8 A a 30 V CC inductivo carga, cos phi = 0,5 20 ms
    número de entrada digital
    5
    tipo de entrada digital
    PTC, 750 Ohm a 25 °C
    (Par, Ejec, LI3, LI4) lógica, <= 8 mA 4300 Ohm
    tensión de entrada digital
    24 V <= 30 V
    lógica de entrada digital
    Lógica positiva Par, Ejec, LI3, LI4 a estado 0: < 5 V y <= 2 mA a estado 1: > 11 V, >= 5 mA
    starting current
    0.4...1.3 Icl regulable 'or' no regulable
    tipo de salida análogica
    Salida corriente AO: 0-20 mA o 4-20 mA, impedancia <500 Ohm
    protocolo de puerto de comunic
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45
    enlace datos comunicación
    Serie
    interface física
    Multipunto RS485
    velocidad de transmisión
    4800, 9600 o 19200 bps
    max nodes number
    31
    tipo de protección
    Fallo de fase: línea
    Protección térmica: motor
    Protección térmica: arranc.
    marcado
    CE
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    alto
    890 mm
    ancho
    770 mm
    profundidad
    315 mm
    peso del producto
    115 kg
    Motor power range AC-3
    110…220 kW a 200…240 V 3 fases
    250…500 kW a 380…440 V 3 fases
    250…500 kW a 200…240 V 3 fases
    560…900 kW a 380…440 V 3 fases
    tipo de arrancador de motor
    Arranque suave
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Emisiones conducidas y radiadas ni